Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHM82 - 电动夹爪 卧式滑块型
明细表
NHM82-38-NPN
CODE
代码
NHM82
TYPE
类型
卧式滑块型
MAT
本体材质
铝合金
SUR
表面处理
阳极氧化
COL
颜色
黑色
JOU
行程
POR
端口选择
TEM
使用环境温度
FOR
最大夹持力
N
MOT
电机尺寸
mm
RED
减速比
1:2
TOP
最高速度
mm/sec
REP
重复定位精度
±0.02 mm
JAW
夹爪单侧空回间隙
≤0.23 mm
MRR
容许力矩 Mr
N.m
MYY
容许力矩 My
N.m
MPP
容许力矩 Mp
N.m
DC
直流供电
24 V
RAT
额定电流
1.5 A
LOOP
位置闭环
CON
控制方式
SYS
控制系统
外置驱动器
WEI
本体重量
kg
LINK
网页链接
网页链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D