IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
NHM84-12-NPN
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/nhm84.prj},{NB=NHM84-12-NPN},{CODE=NHM84},{TYPE=Two-finger rotation},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Anodizing},{COL=black},{JOU=12},{POR=NPN},{TEM=N/A},{FOR=65},{ACT=360},{RED=1:60},{TOP=150},{REP=±0.02},{ROT=±0.05},{TOR=2.7},{DC=24},{RAT=3},{LOOP=Yes},{CON=IO+RS485-RS232},{SYS=External drive},{WEI=1.8},{LINK=website link},{PPATH=nhm84/assem/nhm84_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHM84 - Electric Gripper Rotary Two Finger Type
Bill of material
NHM84-12-NPN
CODE
code
NHM84
TYPE
Types of
Two-finger rotation
MAT
Body material
Aluminum alloy
SUR
surface treatment
Anodizing
COL
color
black
JOU
journey
12
POR
port selection
NPN
PNP
NPN
PNP
TEM
Use ambient temperature
N/A
D
H
N/A
D
H
FOR
maximum clamping force
65
N
ACT
Action angle
360
°
RED
Reduction ratio
1:60
TOP
top speed
150
mm/sec
REP
Repeatability
±0.02
mm
ROT
Rotation backlash
±0.05
°
TOR
maximum torque
2.7
N.m
DC
DC power supply
24
V
RAT
Rated current
3
A
LOOP
position closed loop
Yes
CON
control method
IO+RS485-RS232
SYS
Control System
External drive
WEI
Body weight
1.8
kg
LINK
web link
website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D