Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHM84 - 电动夹爪 旋转二指型
明细表
NHM84-12-NPN
CODE
代码
NHM84
TYPE
类型
旋转二指型
MAT
本体材质
铝合金
SUR
表面处理
阳极氧化
COL
颜色
黑色
JOU
行程
12
POR
端口选择
TEM
使用环境温度
FOR
最大夹持力
65 N
ACT
动作角度
360 °
RED
减速比
1:60
TOP
最高速度
150 mm/sec
REP
重复定位精度
±0.02 mm
ROT
旋转空回间隙
±0.05 °
TOR
最大扭矩
2.7 N.m
DC
直流供电
24 V
RAT
额定电流
3 A
LOOP
位置闭环
CON
控制方式
IO+RS485-RS232
SYS
控制系统
外置驱动器
WEI
本体重量
1.8 kg
LINK
网页链接
网页链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D