Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHM86 - 电动夹爪 自适应连杆型
明细表
NHM86-95-NPN
CODE
代码
NHM86
TYPE
类型
自适应连杆型
MAT
本体材质
铝合金
SUR
表面处理
阳极氧化
COL
颜色
黑色
JOU
行程
95
POR
端口选择
TEM
使用环境温度
FOR
最大夹持力
95 N
RED
减速比
1:45
TOP
最高速度
120 mm/sec
REP
重复定位精度
±0.02 mm
JAW
夹爪单侧空回间隙
≤0.23 mm
DC
直流供电
24 V
RAT
额定电流
1.8 A
LOOP
位置闭环
CON
控制方式
IO+RS485+RS232
SYS
控制系统
外置驱动器
WEI
本体重量
1.3 kg
LINK
网页链接
网页链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D