Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YCFM14 - 单轴机器人 齿轮齿条系列·一般环境型 YCFM14F系列
明细表
YCFM14-1000-BC-M-400-A-1-33
CODE
代码
YCFM14
MAT
基座材质
铝合金
SUR
基座表面处理
阳极氧化
MAT1
导轨材质
合金钢
SUR1
导轨表面处理
-
MAT2
滑板材质
铝合金
SUR2
滑板表面处理
阳极氧化
MAT3
盖板材质
铝合金
SUR3
盖板表面处理
阳极氧化
USE
使用环境
温度85%,温度0℃~40℃
EFF
有效行程
MOT
电机安装方式
MOT1
电机品牌
MOT2
电机规格(W)
400(0.6x0.6)
ORI
原点感应器
END
端点极限感应器
RED
减速比
L
1359
A
200
M
5
N
14
WEI
14.7
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D