IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
YCFM22-1000-BC-M-1000-A-1-3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/ycfm22.prj},{NB=YCFM22-1000-BC-M-1000-A-1-3},{CODE=YCFM22},{MAT1=Aluminum alloy},{SUR1=Anodizing},{MAT2=Alloy Steel},{SUR2=-},{MAT3=Aluminum alloy},{SUR3=Anodizing},{MAT4=Aluminum alloy},{SUR4=Anodizing},{ENV=Humidity 85% , temperature 0°C-40°C},{ET=1000},{MI=BC},{MB=M},{MS=1000},{OS=A},{ELS=1},{DR=3},{LINK=webxxx},{PPATH=ycfm22/assem/ycfm22_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YCFM22 - Single Axis Robot, Gear Rack series. General Environment Type YCFM22 series
Bill of material
YCFM22-1000-BC-M-1000-A-1-3
CODE
code
YCFM22
MAT1
Base material
Aluminum alloy
SUR1
Base surface treatment
Anodizing
MAT2
Guide material
Alloy Steel
SUR2
Guide rail surface treatment
-
MAT3
Skateboard material
Aluminum alloy
SUR3
Skateboard surface treatment
Anodizing
MAT4
Cover plate material
Aluminum alloy
SUR4
Cover plate surface treatment
Anodizing
ENV
Environment
Humidity 85% , temperature 0°C-40°C
ET
Effective travel
MI
Motor installation
BC(Direct Motor connection)
BL(Right Angle Reducer)
BC(Direct Motor connection)
BL(Right Angle Reducer)
MB
Motor brand
M(Mitsubishi)
P(Panasonic)
Y(Yasukawa)
T(Delta)
M(Mitsubishi)
P(Panasonic)
Y(Yasukawa)
T(Delta)
MS
Motor specifications
1000
W
OS
Origin Sensor
A(Built-in type)
C(Plug-in type)
E(None)
A(Built-in type)
C(Plug-in type)
E(None)
ELS
Endpoint limit sensor
1(1PCS)
2(2PCS)
1(1PCS)
2(2PCS)
DR
Deceleration ratio
3(3:1)
5(5:1)
7(7:1)
10(10:1)
3(3:1)
5(5:1)
7(7:1)
10(10:1)
L
1514
A
100
M
6
N
16
WEI
weight
51.60
kg
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D