Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YCTB10 - 直线模组/YCTB10系列/底座宽度102mm/同步带系列/无尘环境型
明细表
YCTB10-32-100-L-P-10-C-3
CODE
代码
YCTB10
MAT1
底座材质
铝合金
SUR1
底座表面处理
阳极氧化
MAT2
导轨材质
合金钢
SUR2
导轨表面处理
-
MAT3
滑板材质
铝合金 mm
SUR3
滑板表面处理
阳极氧化
MAT4
盖板材质
铝合金
SUR4
盖板表面处理
阳极氧化
SY
使用环境
0~40℃ 35~85%RH不得结露
ST
丝杆导程
mm
YST
有效行程(最小单位50)
mm
输入参数值: YST
有效行程(最小单位50)
mm
cm
inch
ft
DJ
电机安装方式
DP
电机品牌
DG
mm
YD
原点开关
JX
极限开关
L
446
A
200
M
0 mm
N
4 mm
ZL
重量(kg)
8.3 mm
ALL
容许力矩 Mxd
120 Nm
ALL1
容许力矩 Myd
110 Nm
ALL2
容许力矩 Mzd
110 Nm
LINK
网址
网站连接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D