IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
UCK26-D4-V0-T2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C1-Washers / Collars
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c1/uck21_36.prj},{NB=UCK26-D4-V0-T2},{CODE=UCK26},{TYPE=Standard type, size specified type},{MAT=MC nylon standard grade},{COL=blue},{UT=-40~120℃},{D=4},{DPOOL=[4:20/0.5],[21:60/1]},{DTOL=+0.3/+0.1},{V=0},{VTOL=0/-0.2},{T=2},{TPOOL=[2:10/0.5]},{TTOL=+0.1/-0.1},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UCK21_36 - Resin gasket? Standard type
Bill of material
UCK26-D4-V0-T2
CODE
code
UCK26
UCK26
TYPE
type
Standard type, size specified type
MAT
matrial
MC nylon standard grade
MC nylon standard grade
COL
colour
blue
blue
UT
Use the temperature environment
-40~120℃
-40~120℃
D
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
18.000
18.500
19.000
19.500
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
43.000
44.000
45.000
46.000
47.000
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
53.000
54.000
55.000
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
18.000
18.500
19.000
19.500
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
43.000
44.000
45.000
46.000
47.000
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
53.000
54.000
55.000
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
mm
DTOL
D gc
+0.3/+0.1
V
0.000
2.000
2.600
0.000
2.000
2.600
mm
VTOL
V gc
0/-0.2
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
TTOL
T gc
+0.1/-0.1
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D