Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBK03 - Hex Nut, R Type Lock Nut
Bill of material
TBK03-M10
CODE
code
TBK03
TYPE
type
flange type
THR
thread
coarse teeth
MAT
material
carbon steel
ST
surface treatment
Galvanized
M
mm
P
Pitch
1.50 mm
D
21.8 mm
S
15 mm
MM
m
10 mm
T
1.5 mm
EE
e
17.3 mm
LINK
weblink
weblink
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D