Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TDC61_66 - Stopper bolt with stop ??¡§¡§ Hexagon socket type
Bill of material
TDC61-M3-L10
CODE
Code
TYPE
Types of
Hexagon socket head
MAT1
The main material
SUR
Body surface treatment
QD
Body strength level
MAT2
Stop material
COL
Stop color
HRD
Stopper hardness
MAT3
Accessory material (1 hex nut)
SUR1
Accessory surface treatment (1 hex nut)
M
mm
L
mm
L1
Full thread
A
6 mm
A1
3 mm
D
7.5 mm
D1
5.5 mm
D2
3.3 mm
S
2.5 mm
T
2.4 mm
LINK
website
Website link
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D