Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA81 - Sanitary grade pipeline accessories/ball valve/Manual • Three Piece All Inclusive
Bill of material
BLA81-5
CODE
Code
BLA81
TYPE
Types of
Three piece all inclusive model
MAT1
valve material
SUS304
MAT2
Sealing ring material
PTFE
MAT3
valve seat material
PTFE
NOM
Nominal size
APP
Applicable pipe diameter
1/2‘’
D
Size annotation diagram
12.7 mm
D1
25.2 mm
D2
9.4 mm
L
90 mm
L1
130 mm
H
62 mm
LINK
Website link
Website link
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D