Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLA83 - 卫生级管道配件/蝶阀/3A标准
明细表
BLA83-10
CODE
代码
BLA83
TYPE
类型
手动拉杆型
MAT
阀材质
SUS304
MAT1
密封圈材料
EPDM
NOM
公称尺寸
APP
适用管径
1‘’
A
22.1 mm
B
50.5 mm
L
66 mm
L1
127 mm
H
77 mm
LINK
网址链接
网址链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D