Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLB17 - Pneumatic circular cutter
Bill of material
BLB17-17
CODE
code
BLB17
TYPE
type
Pneumatic type
MAT
material
SDK11
HRD
hardness
59~61HRC
SPE
Specifications
D
17 mm
D1
76.2 mm
D2
45 mm
H
6 mm
H1
3.0 mm
APP
Applicable knife holder
BLB18-22
LINK
Website link
Website link
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D