Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLC02 - Flat key - normal type / quenched type
Bill of material
BLC02-B4-L8
CODE
code
BLC02
TYPE1
type
Quenching type
TYPE2
type
Type A
MAT1
Material (International)
45
MAT2
Material (equivalent)
S45C
HRD
hardness
25~40HRC
KLQD
tensile strength
More than 700N/mm²
B
mm
BTOL
B tolerance
0/-0.030 mm
L
mm
LTOL
L tolerance
0/-0.15 mm
H
4 mm
HTOL
H tolerance
0/-0.03 mm
C
0.2 mm
LINK
weblink
webxxx
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D