Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLC07_12 - 平键/淬火型
明细表
BLC07-B4-L8
CODE
代码
TYPE1
类型
淬火型
TYPE2
类型
MAT1
材质(国际)
45
MAT2
材质(相当)
S45C
HRD
硬度
25~40HRC
KLQD
抗拉强度
700N/mm²以上
B
mm
BTOL
B公差
0/-0.030 mm
L
mm
LTOL
L公差
0/-0.36 mm
H
4 mm
HTOL
H公差
0/-0.03 mm
C
0.2 mm
LINK
网址链接
网址链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D