Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLD31_43 - Flat key·Threaded disassembly type
Bill of material
BLD36-B5-L10
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
STR
tensile strength
Above 600N/mm²
B
TOL1
B tolerance
0/-0.03
L
TOL3
L tolerance
0/-0.43
H
5
TOL2
H tolerance
0/-0.03
M
M3
C
0.3
LINK
website
Website connection
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D