Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLH81_83 - 标签-直线型/圆弧型
明细表
BLH81-A15
CODE
代码
TYPE1
类型
箭头型
TYPE2
类型
直线型
MAT
材料
PET、PVC合成材料
COLOUR
颜色
SYHJWD
使用环境温度
-20~80℃
XSFS
销售方式
袋(10pcs/袋)
A
mm
B
7.500 mm
L
13 mm
W
6.0 mm
H
3 mm
G
5.0 mm
BQ
1张的标签数量
4
LINK
网址链接
网址
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D