Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLK01_03 - Lock pin
Bill of material
BLK01-4
CODE
Code
TYPE
Types of
Latches
MAT
Material
HRD
hardness
SUR
Surface treatment
SHA
Applicable shaft diameter
mm
DD
d
1.0 mm
L
16.3 mm
DD1
d1
3.0 mm
L1
6.0 mm
R
2.0 mm
HH
h
1.0 mm
RR
r
1.5 mm
S
Smax
0.5 mm
LINK
website
Website connection
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D