Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLK06 - Shaft pin
Bill of material
BLK06-3
CODE
code
BLK06
TYPE
Shaft pin
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Whitewash
STRE
strength level
-
SPE
specification
DD3
d3
1.8
DD3TOL
DD3 tolerance
-0.02/+0.02
DD
d
0.6
DDTOL
DD tolerance
-0.01/+0.01
DD4
2.2
V
3.0
C
C(max)
1.0
L
8.6
R
1.2
DD1
d1
3.0
DD2
d2
2.5
MM
m
0.8
NN
n(min)
1.5
LINK
web link
Website link
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D