IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BLL02-D1-A50-B50-T0.5-XA4.5-F11-G11
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bll02_05.prj},{NB=BLL02-D1-A50-B50-T0.5-XA4.5-F11-G11},{CODE=BLL02},{TYPE=Square type, frameless type, size specified type},{HOLE=Round hole 60° staggered type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=1},{A=50},{B=50},{T=0.5},{OPE=22.6},{ZZXA=XA},{XA=4.5},{ZZXB=N/A},{XB=0.0},{ZZXC=N/A},{XC=0.0},{ZZXD=N/A},{XD=0.0},{F=11},{G=11},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLL02_05 - Perforated metal mesh plate Square type Frameless type Size specified type / size fixed type
Bill of material
BLL02-D1-A50-B50-T0.5-XA4.5-F11-G11
CODE
code
BLL02
BLL02
TYPE
type
Square type, frameless type, size specified type
Square type, frameless type, size specified type
HOLE
Hole arrangement type
Round hole 60° staggered type
MAT
material
SUS304
SUR
surface treatment
-
D
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
8
A
B
T
0.5
0.8
0.5
0.8
P
2
2
OPE
Open porosity%
22.6
ZZXA
zzxa
XA
N/A
XA
N/A
XA
4.5
5.5
6.5
9.0
4.5
5.5
6.5
9.0
ZZXB
zzxb
N/A
N/A
XB
0.0
0.0
ZZXC
zzxc
N/A
N/A
XC
0.0
0.0
ZZXD
zzxd
N/A
N/A
XD
0.0
0.0
F
G
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D