Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ16 - Vacuum pipe fittings/reducer tee
Bill of material
BLQ16-2516
CODE
code
BLQ16
TYPE
type
reducer tee
STD
Standard
KF
MAT
material
SUS304
SPE
specification
A
40 mm
D
26.2 mm
T
1.5 mm
B
30 mm
C
17.2 mm
TT
t
1.5 mm
L
100 mm
L1
45 mm
LINK
Website link
Website link
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D