Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ22 - Vacuum pipe fittings/Flange ring
Bill of material
BLQ22-10
CODE
code
BLQ22
TYPE
type
Socket weld type
STD
Standard
KF
MAT
material
SUS304
SPE
specification
A
30 mm
B
12.2 mm
D
12.7 mm
T
5 mm
LINK
Website link
Website link
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D