Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ36 - Vacuum pipe fittings/flanges/ISO standards
Bill of material
BLQ36-63
CODE
code
BLQ36
TYPE
type
Fixed blind plate type
MAT
Material
SUS304
SPE
specification
A
130 mm
B
70 mm
PCD
P.C.D
110 mm
T
12 mm
ND
N-φd
4-φ9
LINK
weblink
weblink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D