Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ36 - Vacuum pipe fittings/flanges/ISO standards
Bill of material
BLQ36-63
CODE
code
BLQ36
TYPE
type
Fixed blind plate type
MAT
Material
SUS304
SPE
specification
A
130 mm
B
70 mm
PCD
P.C.D
110 mm
T
12 mm
ND
N-φd
4-φ9
LINK
weblink
weblink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D