IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BLW54-h7-D1-L5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blw54-h7_55-h7.prj},{NB=BLW54-h7-D1-L5},{CODE=BLW54-h7},{TYPE=One end R type and one end taper angle type},{THE=h7},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{HRD=-},{D=1.0},{L=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLW54-h7_55-h7 - Straight rod type negative tolerance locating pin, One end R type and one end taper angle type h7
Bill of material
BLW54-h7-D1-L5
CODE
code
BLW54-h7
BLW54-h7
TYPE
type
One end R type and one end taper angle type
THE
The tolerance
h7
MAT1
National standard material
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
MAT2
Quite material
SUS304
SUS304
HRD
Hardness
-
-
D
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
mm
DTHE
D The tolerance
0/-0.01
L
5.000
6.000
8.000
10.000
5.000
6.000
8.000
10.000
mm
V1
0.4
mm
LINK
Web Link
Webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D