Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLX07-g6_08-g6 - Straight rod type negative tolerance locating pin · one end internal thread type · H7
Bill of material
BLX07-g6-D5-L10
CODE
code
TYPE
type
One end internal thread type with vent groove
THE
The tolerance
g6
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
HRD
Hardness
45~50HRC
D
mm
DTHE
D The tolerance
-0.004/-0.012
L
mm
M
3 mm
V
6 mm
V1
1.5 mm
V2
0.3 mm
LINK
Web Link
Webxxx
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D