IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BLX51-D3-803
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blx51_53.prj},{NB=BLX51-D3-803},{CODE=BLX51},{TYPE=standard},{THE=At one end p6 At one end h7},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{D=3},{SP=803},{LINK=Webxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLX51_53 - Step parallel pin standard type
Bill of material
BLX51-D3-803
CODE
code
BLX51
BLX51
TYPE
type
standard
THE
The tolerance
At one end p6 At one end h7
MAT1
National standard material
GCr15
GCr15
MAT2
Quite material
SUJ2
SUJ2
HRD
Hardness
56HRC~
56HRC~
D
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
mm
P6TOL
p6 The tolerance
+0.012/+0.006
H7TOL
h7 The tolerance
0/-0.01
SP
specification
803
804
805
1003
1005
1007
1206
1510
2013
803
804
805
1003
1005
1007
1206
1510
2013
L
8
mm
V
3
mm
V1
1.5
mm
LINK
Web Link
Webxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D