IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BMD57-30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmd57.prj},{NB=BMD57-30},{CODE=BMD57},{TYPE=Hot melt glue valve},{MAT=aluminium alloy},{SUR=Gold anodizing},{CAPACITY=30},{MAX=150},{POW=220},{SER=0.1~0.8},{WEI=1400},{APP=PUR hot melt adhesive, hot melt adhesive strip, hot melt adhesive block, hot melt particles},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMD57 - Hot melt glue valve
Bill of material
BMD57-30
CODE
code
BMD57
TYPE
type
Hot melt glue valve
MAT
material
aluminium alloy
SUR
surface treatment
Gold anodizing
CAPACITY
capacity(ml)
30
MAX
Maximum heating temperature(℃)
150
POW
Power supply of temperature controller (V)
220
SER
Service air pressure (MPa)
0.1~0.8
WEI
Weight (g)
1400
APP
Applicable glue
PUR hot melt adhesive, hot melt adhesive strip, hot melt adhesive block, hot melt particles
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D