Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMG43 - 卡压管道配件/90 ° 弯头
明细表
BMG43-15
CODE
代码
BMG43
TYPE
类型
90 ° 弯头
STA
标准
DIN
MAT
材质
SUS304
NOM
公称尺寸
D
16.0 mm
L
54 mm
LTOL
L公差
±2 mm
T
0.8 mm
LINK
网址链接
网址链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D