Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMK26 - 带座磁铁 凸台型
明细表
BMK26-D10
CODE
代码
BMK26
TYPE
类型
凸台型、内螺纹型
MAT1
磁铁座材质
SUM23
SUR1
磁铁座表面处理
镀镍
MAT2
磁铁材质
钕磁铁
SUR2
磁铁表面处理
镀镍
HEAT
耐热温度
80℃
POL
表面磁极
N
D
L
11.5
L1
4.5
D1
7.5
DD
d
6
T
3.2
M
3
ADS
吸附力N(kgf)
25(2.55)
LINK
网站链接
网站
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D