IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BMK27-N-D25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmk27.prj},{NB=BMK27-N-D25},{CODE=BMK27},{TYPE=Boss Type/External Thread Type},{MAT1=Q235},{SUR=Nickel Plating},{MAT2=Neodymium Magnets},{SUR1=Nickel Plating},{HEA=80℃},{MAG=N},{MSUR=N},{D=25},{L=16.0},{L1=8.0},{D1=21},{T=3},{M=5},{AFF=196(20)},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK27 - Magnet With Base/Boss Type/External Thread Type
Bill of material
BMK27-N-D25
CODE
code
BMK27
TYPE
type
Boss Type/External Thread Type
MAT1
Magnet Base Material
Q235
SUR
Magnet Seat Surface Treatment
Nickel Plating
MAT2
Magnet Material
Neodymium Magnets
SUR1
Magnet Surface Treatment
Nickel Plating
HEA
Heat Resistant Temperature
80℃
MAG
Surface Magnetic Pole
N
MSUR
Magnet seat surface
N No pattern
W Reticular pattern
T Stripe pattern
N No pattern
W Reticular pattern
T Stripe pattern
D
25
25
mm
L
16.0
16.0
mm
L1
8.0
8.0
mm
D1
21
21
mm
T
3
mm
M
5
5
mm
AFF
Adsorption Affinity
196(20)
196(20)
LINK
Website link
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D