IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BMK31-D8-F2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmk31_32.prj},{NB=BMK31-D8-F2},{CODE=BMK31},{TYPE=Fast cooling type},{MAT=Cobalt magnet},{MAT1=SPCC},{SUR=Galvanized},{MAT2=brass},{HEAT=200°C},{MAG=N+S},{D=8},{F=2},{L=20},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMK31_32 - Magnet with seat/Fast cooling type
Bill of material
BMK31-D8-F2
CODE
code
BMK31
BMK31
TYPE
type
Fast cooling type
MAT
material
Cobalt magnet
Cobalt magnet
MAT1
Iron core material
SPCC
SUR
Iron core surface preparation
Galvanized
MAT2
Magnet base material
brass
HEAT
Heat resistant temperature
200°C
200°C
MAG
Surface magnetic pole
N+S
D
8
10
13
16
8
10
13
16
mm
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
L
20
mm
REF
Reference attraction
22
N
LINK
Website link
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D