Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BML86 - Magnetic rod high-strength square type
Bill of material
BML86-A25-B25-L200
CODE
code
BML86
TYPE
type
Square
MAT1
Surface material
SUS304
MAT2
Magnet material
Neodymium boron
NRWD
Heat-resistant temperature
80°C
A
25 mm
ATOL
A tolerance
+0.5/-0.5 mm
B
25 mm
BTOL
B tolerance
+0.5/-0.5 mm
L
mm
LTOL
L tolerance
+1/-1 mm
CTMD
Surface magnetic flux density Gauss
12000 G
CTTOL
Gauss tolerance of surface flux density
+300/-300 G
LINK
weblink
webxxx
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D