Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMQ31 - Coated Magnet Disc Type Female Thread Type
Bill of material
BMQ31-D22
CODE
BMQ31
TYPE
type
Disc type•Internal thread type
MAT1
Magnet base material
steel
SUR1
Surface treatment of magnet base
Galvanized
MAT2
Magnet material
NdFeB
MAT3
Lining material
Silicone rubber (black)
HAR
Lining hardness
Shore A75±5
TEM
Heat-resistant temperature
80℃
D
M
M4
DEP
Thread depth
≥3
H
6.0
ADS
Adsorption
3.5
LINK
web link
Website link
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D