IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BMS89-DN25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bms89.prj},{NB=BMS89-DN25},{CODE=BMS89},{TYPE=Standard},{CON=Swing type},{CON1=Flange type},{MAT=SUS304},{MAT1=PTEF},{NOM=DN25},{NOM1=1.6},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMS89 - Industrial valves DIN standard for industrial check valves
Bill of material
BMS89-DN25
CODE
code
BMS89
TYPE
type
Standard
CON
control mode
Swing type
CON1
Connection mode
Flange type
MAT
body material
SUS304
MAT1
Seal material
PTEF
NOM
Nominal diameter
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
L
160
D
115
D1
85
D2
65
D3
25
T
14
TT
t
2
NDD
N-d
4-φ14
H
100
NOM1
Nominal pressure (MPa)
1.6
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D