IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BMZ72-15-5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmz72.prj},{NB=BMZ72-15-5},{CODE=BMZ72},{TYPE=Short tube type},{MAT=plastic},{SPE=15},{MEA=5},{TEM=0~60},{ACC=±4%},{PRE=≤0.6},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMZ72 - Float flowmeter
Bill of material
BMZ72-15-5
CODE
Code
BMZ72
TYPE
Types of
Short tube type
MAT
material
plastic
SPE
specification
15
25
32
50
15
25
32
50
MEA
measuring range
5(5~50)
10(10~100)
16(16~160)
25(25~250)
40(40~400)
50(50~500)
60(60~600)
100(100~1000)
5(5~50)
10(10~100)
16(16~160)
25(25~250)
40(40~400)
50(50~500)
60(60~600)
100(100~1000)
TEM
temperature
0~60
ACC
accuracy
±4%
PRE
pressure
≤0.6
D1
∅20
mm
D2
∅26
mm
D3
∅45
mm
L
200
mm
APP
Applicable pipe diameter
∅20
mm
LINK
Website link
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D