Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHJ46 - 氮气弹簧
明细表
FHJ46-15050A
CODE
代码
TAPE
类型
MAT1
气缸材质
STKM11A
MAT2
活塞杆材质
S20C
MAT3
材质 接头
Q235
SUR1
气缸表面处理
烤漆(黑色亚光)
SUR2
活塞杆表面处理
镀硬铬
SUR3
表面处理 接头
烤漆(黑色亚光)
SY
使用气体
N2
SW
使用温度
-20℃-60℃
GG
规格
LMAX
最大长度Lmax
246 mm
LMIN
最小长度Lmin
196 mm
ST
行程
50 mm
FA10N
Fa(氮气弹簧反作用力(20℃)最大长度-10mm行程时)
49 N
FA10K
Fa(氮气弹簧反作用力(20℃)最大长度-10mm行程时)
5.0 kgt
FB10N
Fb(氮气弹簧反作用力(20℃)最大长度-(S)mm行程时)
69 N
FB10K
Fb(氮气弹簧反作用力(20℃)最大长度-(S)mm行程时)
7.0 kgt
S
s
40
A
6.0 mm
B
6.0 mm
H
164 mm
AZ
适用安装支架
FHJ52-8A/FHJ52-8B/FHJ52-8C/FHJ52-8D
ZL
重量
123
LINK
网址
网站连接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D