IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
FHK07-600-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhk07.prj},{NB=FHK07-600-10},{CDOE=FHK07},{TYPE=Rod sealing type},{MAT1=40Cr},{MAT2=38Cr},{SUR1=turn black},{SUR2=Polishing+nitriding},{USI=N2},{OPE=0°C~80°C},{SPE=600},{TRI=10},{G=2},{LINK=Website Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK07 - High load nitrogen spring rod sealing type
Bill of material
FHK07-600-10
CDOE
code
FHK07
TYPE
Types of
Rod sealing type
MAT1
Cylinder barrel material
40Cr
MAT2
Piston rod material
38Cr
SUR1
Surface treatment of cylinder barrel
turn black
SUR2
Surface treatment of piston rod
Polishing+nitriding
USI
Using Gas
N2
SPE
specifications
600
1000
2000
3000
5000
8000
600
1000
2000
3000
5000
8000
TRI
trip
10
15
20
25
32
38
45
50
56
63
80
10
15
20
25
32
38
45
50
56
63
80
mm
INI
initial force
5000
N
TER
Terminal force
8000
N
L
75
mm
LMIN
Lmin
65
mm
D
32
mm
DD
d
20
mm
R
1
mm
F
12
mm
G
2
mm
H
15
mm
J
0
mm
M
6.000
mm
HH
h
8
mm
A
6.000
mm
LINK
Website Link
Website Link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D