Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHK07 - 高负载型氮气弹簧 杆密封型
明细表
FHK07-600-10
CDOE
代码
FHK07
TYPE
类型
杆密封型
MAT1
气缸筒材料
40Cr
MAT2
活塞杆材料
38Cr
SUR1
气缸筒表面处理
发黑
SUR2
活塞杆表面处理
抛光+渗氮
USI
使用气体
N2
SPE
规格
TRI
行程
mm
INI
初始力
5000 N
TER
在+20°C时的弹簧终端力
8000 N
L
75 mm
LMIN
Lmin
65 mm
D
32 mm
DD
d
20 mm
R
1 mm
F
12 mm
G
2 mm
H
15 mm
J
0 mm
M
6.000 mm
HH
h
8 mm
A
6.000 mm
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D