Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FHK09 - High load nitrogen spring rod seal compact
Bill of material
FHK09-420-6
CDOE
code
FHK09
TYPE
Types of
piston-type
MAT1
Cylinder barrel material
40Cr
MAT2
Piston rod material
38Cr
SUR1
Surface treatment of cylinder barrel
turn black
SUR2
Surface treatment of piston rod
Polishing+nitriding
USI
Using Gas
N2
OPE
Operating temperature
0°C~80°C
SPE
specifications
TRI
trip
mm
INI
initial force
4250 N
TER
Terminal force
7000 N
L
56 mm
LMIN
Lmin
50 mm
D
24.9 mm
DD
d
12 mm
R
1 mm
E
5.0 mm
F
11.5
H
0 mm
M
0.000 mm
HH
h
0 mm
A
6 mm
LINK
Website Link
Website Link
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D