Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHL59 - 氮气弹簧,头部安装选择型·反作用力固定型,活塞杆材质:S35C/SUS304
明细表
FHL59-B-40-30
CODE
代码
FHL59
TYPE
类型
固定型
MAT1
气缸材质
STKM11A
MAT2
活塞杆材质
S35C
MAT3
前端部材质
Q235
ST1
气缸表面处理
烤漆(黑色亚光)
ST2
活塞杆表面处理
黑色渗氮
ST3
前端部表面处理
装饰铬
UG
使用气体
N2
OT
使用温度
-20℃~80℃
FS
前端形状
B
STO
行程
mm
F
氮气弹簧反作用力(20℃) - 最大长度-5mm时 - 最小单位10N
mm
Y
氮气弹簧反作用力(20℃) - 最小长度+5mm时 - 氮气反作用力变化率
126% N
L
Lmax
106 mm
M
66 mm
A
15 mm
B
6 mm
WEI
重量(参考)
47 g
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D