Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-FHK11 - 高负载氮气弹簧/微型
明细表
J-FHK11-12-7-GR
CODE
代码
J-FHK11
TYPE
类型
微型
MAT1
气缸筒材质
MAT2
活塞杆材质
SUR1
气缸筒表面处理
发黑
SUR2
活塞杆表面处理
渗氮
USE
使用气体
N2
SPE
规格
TRIP
行程
COL
颜色标识
INI
初始力
130N
GR
149 N
B
299 N
RE
448 N
Y
597 N
LMAX
Lmax
56.0
LMIN
Lmin
49.0
D
12 mm
DD
d
6 mm
E
6 mm
R
0.8 mm
H
17 mm
G
3 mm
K
6.0 mm
APP
适用安装法兰
FHK50-12
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D