Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-FHK15 - 高负载型氮气弹簧/ISO标准型
明细表
J-FHK15-250-10
CODE
代码
J-FHK15
TYPE
类型
ISO标准型
MAT1
气缸筒材质
MAT2
活塞杆材质
SUR1
气缸筒表面处理
发黑
SUR2
活塞杆表面处理
渗氮
USE
使用气体
N2
SPE
规格
TRIP
行程
INI
在+20°C时的弹簧力 初始力
2650 N
TER
在+20°C时的弹簧力 终端力
3500 N
LMAX
Lmax
70 mm
LMIN
Lmin
60.0 Lmin
D
38.0 mm
DD
d
15 mm
D1
33.0 mm
C
4.0 mm
E
4.0 mm
F
6.0 mm
H
14.5 mm
G
2 mm
R
1.0 mm
PPCCDD
pcd
18.0 mm
PCD
25.0 mm
MHH
Mh
M6深8
MAA
Ma
M6
MBB
Mb
M3
APP
适用安装法兰
FHK51-38/FHK52-38/FHK53-38/FHK55-38
LINK
网址链接
网址链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D