Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-YBWS_J-YAUS - extension spring medium load
Bill of material
J-YBUS-D2-L10
CODE
code
TYPE
type
Medium load type, semi-circular single hook, imported type
MAT1
National standard material
MAT2
equivalent material
SURFACE
surface treatment
-
RELATIVE
Relative hook angle
D
L
DD
wire diameter
0.3
F
Under dynamic load, the maximum displacement
3.8
N
During dynamic load, the maximum load
3.53
TEN
initial tension
0.69 N
SPR
spring constant
0.75 N/mm
LINK
weblink
webxxx
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D