Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YAUT_E-YAUT - Stretch spring - heavy duty
Bill of material
YAUT-D3-L10
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT1
Material (International)
0Cr18Ni9
MAT2
Material (equivalent)
SUS304-WPB
SUR
Surface treatment
-
AN
Hook relative angle
180°
D
mm
L
mm
DD
Wire diameter d
0.5 mm
F
Maximum displacement when dynamic load
2.0 mm
N
Maximum load at dynamic load
8.80 N
N1
Initial tension
2.16 N
N2
Spring constant
3.24 N/mm
LINK
website
Website link
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D