Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBSWP - Compression spring - for ball bushing
Bill of material
YBSWP-PD10-L30
CODE
code
YBSWP
TYPE
type
For ball bushing
MAT1
Material (International)
12Cr17Ni7
MAT2
Material (equivalent)
SWP-B
SUR
Surface treatment
Black coating
PD
mm
L
mm
D
11.7 mm
D1
10.5 mm
DD
d
0.6 mm
P
5 mm
YJCD
Compression length
4.8 mm
N
Spring constant
16 g/mm
LINK
weblink
webxxx
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D