Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YBWS - 拉伸弹簧-中载型
明细表
YBWS-D3-L10
CODE
代码
YBWS
TYPE
类型
中载型
MAT1
材质(国际)
弹簧钢
MAT2
材质(相当)
SWP-A
SUR
表面处理
发黑
AN
挂钩相对角度
90°
D
mm
L
mm
DD
线径d
0.4 mm
N
动态负载时最大载荷
4.41 N
N1
初始张力
0.88 N
N2
弹簧常数
0.98 N/mm
LINK
网址
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D