IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
YBWT-D5-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ybwt.prj},{NB=YBWT-D5-L15},{CODE=YBWT},{TYPE=Heavy duty type},{MAT1=Spring steel},{MAT2=SWP-A},{SUR=Black Coating},{AN=90°},{D=5},{L=15},{DD=0.8},{N=20.79},{N1=5.10},{LPOOL=15,20,25,30,35,40,45,50},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBWT - Stretch spring - heavy duty
Bill of material
YBWT-D5-L15
CODE
code
YBWT
TYPE
type
Heavy duty type
MAT1
Material (International)
Spring steel
MAT2
Material (equivalent)
SWP-A
SUR
Surface Preparation
Black Coating
AN
Hook relative angle
90°
D
5
5
mm
L
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
mm
DD
Wire diameter d
0.8
0.8
mm
F
Maximum displacement when dynamic load
2.9
2.9
mm
N
Maximum load at dynamic load
20.79
20.79
N
N1
Initial tension
5.10
5.10
N
N2
Spring constant
5.39
5.39
N/mm
LINK
Web Link
Webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D