IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
YFWT-D5-L15-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yfwt.prj},{NB=YFWT-D5-L15-A},{CODE=YFWT},{TYPE=Outer diameter reference type/L size specified type},{MAT=SWP-A},{SUR=Blackening},{AD=F=Lx40%},{D=5},{L=15},{LTS=A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFWT - Compression spring L size specified type Outer diameter reference type
Bill of material
YFWT-D5-L15-A
CODE
code
YFWT
TYPE
type
Outer diameter reference type/L size specified type
MAT
Material
SWP-A
SUR
Surface treatment
Blackening
AD
Allowable displacement
F=Lx40%
D
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
23
25
27
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
23
25
27
mm
DTOL
D dimension tolerance
±0.3
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
LTOL
L dimension tolerance
±1
LTS
Load type selection
A
B
A
B
ML
Maximum load
8.1
N
DD
d
0.6
mm
P
P (reference)
1.3
mm
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D