Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFWT - Compression spring L size specified type Outer diameter reference type
Bill of material
YFWT-D5-L15-A
CODE
code
YFWT
TYPE
type
Outer diameter reference type/L size specified type
MAT
Material
SWP-A
SUR
Surface treatment
Blackening
AD
Allowable displacement
F=Lx40%
D
mm
DTOL
D dimension tolerance
±0.3
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
LTOL
L dimension tolerance
±1
LTS
Load type selection
ML
Maximum load
8.1 N
DD
d
0.6 mm
P
P (reference)
1.3 mm
LINK
weblink
webxxx
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D